Riferimento del componente

Produzione completamente automatizzata di parti grezze

Pinza | Componenti | Soluzioni robotiche | Robot industriali

Pinze parallele a due ganasce
Serie GPP5000

  • Steel Linear Guide – Il concetto di guida superiore
  • Ermetica e protetta dalla corrosione – La pinza universale
  • Aluminum Linear Guide – L'alternativa
altro

Pinze a tre ganasce a serraggio centrato
Serie GPD5000

  • Steel Linear Guide – Il concetto di guida superiore
  • Ermetica e protetta dalla corrosione – La pinza universale
  • Aluminum Linear Guide – L'alternativa
altro

Pinze parallele a due ganasce
Serie GPP5000AL

  • Aluminum Linear Guide – L'alternativa
  • Solo qui: corsa più grande, costi più bassi
  • La promessa di valore: costante e senza eccezioni
altro

Pinze a tre ganasce a serraggio centrato
Serie GPD5000AL

  • Aluminum Linear Guide – L'alternativa
  • Numerosi accessori
  • La promessa di valore: costante e senza eccezioni
altro
1. Pinze parallele a due ganasce
  • Steel Linear Guide – Il concetto di guida superiore
  • Ermetica e protetta dalla corrosione – La pinza universale
  • Aluminum Linear Guide – L'alternativa
altro
2. Pinze a tre ganasce a serraggio centrato
  • Steel Linear Guide – Il concetto di guida superiore
  • Ermetica e protetta dalla corrosione – La pinza universale
  • Aluminum Linear Guide – L'alternativa
altro
3. Pinze parallele a due ganasce
  • Aluminum Linear Guide – L'alternativa
  • Solo qui: corsa più grande, costi più bassi
  • La promessa di valore: costante e senza eccezioni
altro
4. Pinze a tre ganasce a serraggio centrato
  • Aluminum Linear Guide – L'alternativa
  • Numerosi accessori
  • La promessa di valore: costante e senza eccezioni
altro
Task & Solution

Dove l'automazione incontra l'affidabilità - prestazioni di presa al massimo

In LiCON, le soluzioni di produzione completamente automatizzate trasformano i pezzi grezzi in componenti finiti in processi a più fasi. Una parte cruciale di questo processo: pinze ad alte prestazioni che assicurano affidabilità in ogni fase. Le nostre pinze pneumatiche a 2 e 3 griffe delle serie GPP5000 e GPD5000, utilizzate nei sistemi di automazione LiCON, sono progettate per una lunga durata e possono eseguire fino a 30 milioni di cicli di presa. Grazie a un sistema di guida sigillato con protezione IP67 e a una robusta protezione dalla corrosione, sono perfettamente adatte agli ambienti difficili della lavorazione automatizzata. Le pinze installate davanti alla macchina utensile consentono di caricare e scaricare in modo completamente automatico, eliminando la necessità di interventi manuali. Inoltre, consentono il trasporto automatico dei pezzi attraverso un settimo asse, contribuendo a processi produttivi continui, precisi ed efficienti presso LiCON. Quando si tratta di soluzioni di automazione, LiCON segue il principio "One Face to the Customer". In qualità di fornitore di servizi completi per l'automazione delle linee di produzione, l'azienda fornisce soluzioni complete e integrate da un'unica fonte, per una comunicazione senza interruzioni, un'implementazione senza problemi e la massima affidabilità.

Highlights e dati tecnici
  • 30 milioni di cicli senza manutenzione (max.)
  • IP67
  • Protetto dalla corrosione

CONTATTATECI

Dati personali
Comunicazione